Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Gusseisen, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

* Radbreite  

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77763125SH

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
39,3338,0236,72

D [mm]125
B [mm]50
H [mm]170
d [mm]11
P [mm]138
P1 [mm]110
M [mm]105
M1 [mm]80
N [mm]-
N1 [mm]-
N2 [mm]75
Tragkraft [kg]550
Gewicht [kg]4,0
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.]77761125SH
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.]77762125SH

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn