Werkstoff: Gabel: Edelstahl.
Lauffläche / Radkörper: thermoplastische Mischung, schwarz, verschraubt.
Radlagerung: Gleitlager.

Edelstahlgehäuse und Radkörper aus thermoplastischer Mischung sind für Arbeitsbereiche mit hohen Temperaturunterschieden sowie im Lebensmittelbereich geeignet.

Temperaturbereich: -40°C bis +280°C (kurzzeitig bis +300°C).

* Radbreite


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77778100SS

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
17,516,4715,4414,9214,41

D [mm]100
B [mm]32
H [mm]127
d [mm]9
P [mm]100
P1 [mm]84
M [mm]82
M1 [mm]62
N [mm]73
N1 [mm]52
N2 [mm]-
Tragkraft [kg]130
Gewicht [kg]0,44
Passende Lenkrolle [Artikel-Nr.]77776100SS
Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.]77777100SS

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn