Werkstoffe: Lagerbock: Grauguss, verzinkt. Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet. Außenring: Stahl.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81001180

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
57,9656,1554,3352,52

Zylinder-Ø [mm]80
CH [mm]63
CN H7 [mm]20
Ø D [mm]18
EN -0,1 [mm]25
ER [mm]28
EU [mm]18,0
G1 [mm]47
G2 [mm]40
G3 [mm]60
H2 [mm]14
K1 [mm]66
K2 [mm]86
L1 [mm]2,5
Ø S [mm]11,0
Z [Grad]15°
Gewicht [g]1030

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn