Werkstoff: Messing vernickelt. Kegeliges Gewinde mit Dichtvorbeschichtung.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86200828

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
13,0112,4111,8210,94

Ø A [mm]8
B [mm]G1/4A
SW [mm]17
E [mm]25,9
F [mm]19,5
G [mm]7,5
Ø J [mm]17,8
Gewicht [g]45

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn