Beschreibung:

Zur mühelosen Entfernung von verwitterten und blinden Lackschichten, groben Verunreinigungen, Lacksprühnebel, Kratzern und Oberflächenrissen. Die behandelten Flächen können im Anschluss direkt lackiert werden. Silikonfrei. Poliermaschinengeeignet.

Die behandelte Ware enthält Biozidprodukte als Schutzmittel. C(M)IT/MIT (3:1) [CAS:55965-84-9]


Einsatzgebiet:

Speziell zur Vorbereitung von Lackierarbeiten und zur Entfernung von Lackbeschädigungen wie Kratzer und Lacksprühnebel. Für Bunt- und Metalliclacke geeignet.

Anwendung:

Zu bearbeitende Lackfläche reinigen. Danach die Paste mit gut angefeuchtetem Tuch oder Schwamm auftragen und unter geringem Druck die Fläche bearbeiten, bis Oxidationsschichten, Schmutz und Kratzer entfernt sind. Anschließende Lackpflege durch konservieren mit Hartwachs oder Glanzsprühwachs von LIQUI MOLY.


Silikon- und ammoniakfrei.


Entfernt Sprühnebel, feine Kratzer, Schleifspuren, Orangenhaut und Farbübergänge auf allen Lacken und GFK-Teilen. Verleiht matten Lacken wieder ihre Originalfarbe und hinterlässt keinen Schmierfilm. Anwendung: Zu bearbeitende Fläche reinigen. Paste mit gut angefeuchtetem Tuch oder Schwamm auftragen und unter geringem Druck die Fläche bearbeiten (poliermaschinengeeignet). Vorsicht an Karosseriekanten bei der Verarbeitung mit Poliermaschinen, da die Schleifpaste sehr abrasiv wirkt. Bei der Verarbeitung Paste und Pad immer mit Wasser feucht halten. Rückstände mit feuchtem Tuch oder Schwamm entfernen. Nach dem Trocknen die bearbeitete Fläche mit LIQUI MOLY-Poliertuch, Polierwatte oder Lammfell auspolieren. Anschließend mit Hartwachs oder Glanzsprühwachs von LIQUI MOLY konservieren.

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-1556

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
9,59,28,98,5

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartTube Kunststoff
Gebindeinhalt300 g
Gewicht (kg)0,34

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn