Beschreibung:

Aldehyd- und alkoholfreies Desinfektionsmittel mit guter Wirkungskraft und hervorragender Materialverträglichkeit. Hinterlässt keine Rückstände auf Oberflächen. Breitbandaktiv gegen grampositive und gramnegative Organismen. Wirksam gegen alle behüllten Viren wie Grippeviren, Vakziniaviren, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV sowie Rotaviren und Noroviren (begrenzt viruzid gem. RKI-/DVV-Leitlinie). Begrenzt bakterizide Wirkung.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Einsatzgebiet:

Ideal für die Oberflächendesinfektion nach der Reparatur oder dem Service in der Werkstatt. Auch für zu Hause, Sporteinrichtungen, Sonnenbänke und die Desinfektion von Lüftungsanlagen geeignet. Kompatibel mit empfindlichen Oberflächen wie Acrylglas, Linoleum, PVC und anodisiertes Aluminium.


Anwendung:

Zu behandelnde Oberfläche vorab von grobem Schmutz befreien. Anschließend Flächendesinfektion gründlich aufsprühen und einwirken lassen. Abschließend ggf. mit Tuch nachwischen. Herstellervorgaben bei der Aerosol- bzw. Sprühdesinfektion beachten.

Aldehyd- und alkoholfreies Desinfektionsmittel mit guter Wirkungskraft und hervorragender Materialverträglichkeit. Hinterlässt keine Rückstände auf Oberflächen. Breitbandaktiv gegen grampositive und gramnegative Organismen. Wirksam gegen alle behüllten Viren wie Grippeviren, Vakziniaviren, SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV sowie Rotaviren und Noroviren (begrenzt viruzid gem. RKI-/DVV-Leitlinie). Begrenzt bakterizide Wirkung. Anwendung: Ideal für die Oberflächendesinfektion nach der Reparatur oder dem Service in der Werkstatt. Auch für zu Hause, Sporteinrichtungen, Sonnenbänke und die Desinfektion von Lüftungsanlagen geeignet. Zu behandelnde Oberfläche vorab von grobem Schmutz befreien. Flächendesinfektion gründlich aufsprühen und einwirken lassen. Abschließend ggf. mit Tuch nachwischen. Die Einwirkzeit richtet sich nach dem gewünschten Wirkspektrum und liegt zwischen 30 Sek. und 60 Min. Herstellervorgaben bei der Aerosol- bzw. Sprühdesinfektion beachten.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-21628

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
7,77,47,26,9

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartFlasche Kunststoff
Gebindeinhalt1 l
Gewicht (kg)1,135

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn