Beschreibung:

Frischt Lacke wieder auf. Reinigt, poliert und konserviert in einem Arbeitsgang. Entfernt leichte und mittlere Gebrauchsspuren mühelos, verleiht ursprüngliche Farbtiefe sowie intensiven Glanz und schützt dank regen- und schmutzabweisender Eigenschaften langanhaltend vor schädlichen Umwelteinflüssen. Poliermaschinengeeignet.

Einsatzgebiet:

Speziell für Lackoberflächen mit leichten und mittleren Gebrauchsspuren. Nicht auf Mattlacken einsetzen!

Anwendung:

1. Zu behandelnde Flächen vorab mit Autowaschshampoo gründlich reinigen und sorgfältig trocknen. 2. Vor Gebrauch gut schütteln. 3. Anschließend Polieren Wachsen auf Handpolierschwamm weich (Art.-Nr. 21781) oder Microfasertuch (Art.-Nr. 1651) geben und mit kreisenden Bewegungen gleichmäßig dünn auftragen. 4. Nur zusammenhängende Bauteile in einem Arbeitsgang behandeln. 5. Nach dem Auftragen die Wachsrückstände mit Microfasertuch Lack (Art.-Nr. 21783) auspolieren.Hinweis: Nicht bei direkter Hitzeeinwirkung oder auf heißen Lackflächen anwenden! Nicht auf Mattlacken einsetzen!

  • EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-21761

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    6121824
    15,51514,514

    Verpackungseinheit (Stück)6
    GebindeartFlasche Kunststoff
    Gebindeinhalt500ml
    Gewicht (kg)0,577

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn