Beschreibung:

Einfach am Lüftungsschlitz befestigen und während jeder Fahrt entspannt durchatmen! Belebt den Fahrzeuginnenraum mit fruchtigem Cherry-Duft und sorgt dank hochwertiger Parfümöle über einen langen Zeitraum für angenehmen Geruch.

Einsatzgebiet:

Für den Fahrzeuginnenraum.

Anwendung:

1. Befestigungsclip an der Rückseite des Lufterfrischers einstecken.

2. Am Lüftungsgitter befestigen.

ghs_07ghs_09

Achtung

  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-21832

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    12243648
    3,83,63,53,4

    Verpackungseinheit (Stück)12
    GebindeartBlister
    Gebindeinhalt1Stk
    Gewicht (kg)0,034

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn