Beschreibung:

Wachs sorgt für spiegelnden Hochglanz und exzellente Farbauffrischung. Leichter Straßenschmutz und fettige Verschmutzungen werden mühelos und schnell entfernt, ohne dabei Kratzer entstehen zu lassen. Durch das superleichte Auspolieren (wie Staub wischen) entsteht bei allen Lack- und Farbtypen eine glatte Oberfläche mit hohem Glanz und sehr guter Farbtiefe. Die entstehende Schutzschicht gleicht leichte Kratzer aus und konserviert den Lack gegenüber witterungsbedingten Einflüssen.

Einsatzgebiet:

Hervorragende Lackpflege für zwischendurch. Optimale Versiegelung der Lackoberflächen gegen Witterungseinflüsse. Für Bunt- und Metalliclacke, neuwertig oder entsprechend aufbereitet, sowie für die schnelle Aufbereitung von Neufahrzeugen bzw. Gebrauchtfahrzeugen in Ausstellungshallen.

Anwendung:

Die leichte und schnelle Anwendung minimiert den Arbeitsaufwand. Bei groben Verschmutzungen sind die zu behandelnden Flächen vorher gründlich zu reinigen und zu trocknen. Glanz-Sprühwachs vor Gebrauch kräftig schütteln. Dünn und gleichmäßig auf die Lackflächen auftragen. Nur Teilflächen behandeln. Nach kurzer Ablüftzeit mit einem weichen Lappen oder Microfasertuch, Art.Nr. 1651 die zu behandelnden Flächen reinigen und gleichzeitig auspolieren. Gegebenfalls zum Auspolieren ein trockenes Tuch verwenden.

Zellstoff- oder Papiertücher sind zum Aus- bzw. Nachpolieren nicht geeignet.

Hinweis: Nicht auf stark erwärmten Oberflächen aufsprühen, bzw. nicht in der prallen Sonne anwenden.

ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-3039

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    6121824
    11,110,810,410

    Verpackungseinheit (Stück)6
    GebindeartDose Aerosol
    Gebindeinhalt400ml
    Gewicht (kg)0,506

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn