Beschreibung:

PTFE-Pulverspray ist ein fettfreies Gleit- und Trennmittel auf Basis von PTFE (Polytetraflourethlen). Mit seiner Langzeitschmierung ist dieses Produkt universell einsetzbar, vor allen Dingen in Arbeitsbereichen, in denen öloder silikonhaltige Mittel die Nachbearbeitung wie z.B. Lackierarbeiten stören oder auf anderen Gründen nicht zu Einsatz kommen können.

Einsatzgebiet:

PTFE-Pulver-Spray ist ein Gleitmittel für praktisch jeden Werkstoff. In der Fahrzeugtechnik ist es optimal zur Schmierung von Gurtmechaniken, Führungsschienen wie z.B. an Sitzgestellen. Es kann auch als Gleit- und Trennmittel verwendet werden, um Geräuschbildung jeglicher Art wie an Verkleidungen, sowie an Sitzen zu beseitigen. In der Industrie, insbesondere in der Textil- und Holzverarbeitung bei Lager, Gleitschienen, Rollen, Ketten und Gewinden. Universell einsetzbar im Haushalt. Gut geeignet als Trennmittel in der Kunststoffverarbeitung.

Anwendung:

PTFE-Pulver-Spray auf die saubere fettfreie Oberfläche dünn und gleichmäßig aufsprühen. Wird eine größere Schichtdicke gewünscht, muss die zuletzt aufgetragene Schicht zuerst trocken sein. Hinweis: Nach Gebrauch Sprühventil frei sprühen (Dose mit Sprühkopf nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.
Haftfester Trockenschmierfilm.
Zur optimalen Schmierung beweglicher Teile wie Gleitschienen, Gelenke, Schließteile usw., als Trennmittel oder zur Geräuschbeseitigung von Verkleidungen für nahezu alle Werkstoffe. Besonders geeignet in Einsatzbereichen, in denen öl- und silikonhaltige Schmiermittel die Nachbearbeitung stören. Temperatureinsatzbereich – 40° C - + 250° C.
Anwendung: Der Untergrund muss fettfrei, sauber und trocken sein. Je nach Einsatzbereich dünne Schichten aufsprühen und zwischendurch trocknen lassen. Nach Gebrauch Sprühventil frei sprühen (Dose mit Sprühkopf nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.

ghs_07ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3076

Staffelpreis in EUR pro STK:

612182430
15,2214,4613,7413,0512,66

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt400 ml
Gewicht (kg)0,357

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn