Beschreibung:

Wälzlagerfett auf Basis einer speziellen Calciumseife. Mit hochwirksamen Additivpaketen und EP-Zusätzen.

Eigenschaften:
Enthält neben hochwirksamem Korrosions- und Oxidationsschutz EP-Additive, die selbst bei extremen Bedingungen und hohen Drücken eine optimale Schmierleistung gewährleisten. Eignet sich aufgrund seiner exzellenten Wasserbeständigkeit besonders für den Einsatz unter feuchten Bedingungen und behält dabei seine volle Leistungsfähigkeit.

Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +120 °C

Anwendung:

Eignet sich besonders zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern bei erschwerten Bedingungen und hohen Druckbelastungen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. Gewährleistet aufgrund seiner langen Haltbarkeit und Betriebsdauer wirtschaftlichen Einsatz in einem breiten Einsatzspektrum.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-33093

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
46,845,343,742,2

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartEimer Kunststoff
Gebindeinhalt5kg
Gewicht (kg)5,485

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn