Beschreibung:

Extrem haftfester Korrosionsschutz mit modernsten Wirkstoffen auf Wachsbasis. Der festhaftende, dauerelastische und transparente Schutzfilm bietet hervorragenden, sicheren Langzeitschutz für Innen- und Außenlagerung. Beständig gegen Salzwasser und korrosive Einflüsse. Der dünne Überzug stellt keine Beeinträchtigung nachfolgender Schweißarbeiten dar.


Einsatzgebiet:

Bei Innen- und Außenlagerung sowie Transport und Versand von Maschinen und Metallbauteilen.

Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Auftrag auf saubere, trockene Oberfläche durch Sprühen. Schichtdicke zwischen 15 μm und 50 μm, je nach Umweltbedingungen. Zum verstärkten Korrosionsschutz in mehreren Schichten auftragen. Doseninhalt soll bei Verarbeitung Raumtemperatur aufweisen. Bei Sprühen in geschlossenen Räumen für ausreichende Belüftung sorgen. Nach Gebrauch Sprühventil freisprühen (Dose mit Sprühkopf nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.

Hinweis: Zur Entfernung der Wachsschicht kann Motorraum-Reiniger von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 3326) verwendet werden. Die Anwendungshinweise können dessen Produktinformation entnommen werden.


Hervorragender Langzeit- und Korrosionsschutz. Dauerhaft elastisch, extrem haftfest.
Die Filmstärke sollte je nach Anforderung 15-50 µm betragen. Schutzdauer und Wirkung halten über Jahre.

ghs_07ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3311

Staffelpreis in EUR pro STK:

122436
11,110,310

Verpackungseinheit (Stück)12
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt300 ml
Gewicht (kg)0,322

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn