Beschreibung:

Handwaschpaste ist ein auf Holzmehlbasis mildes und hautneutrales Reinigungsmittel mit hautschützenden Substanzen. Es ist frei von Lösungsmittel und wurde vom pH-Wert leicht sauer eingestellt. Das Produkt liegt dennoch im hautneutralen Bereich, dies wurde in zahlreichen dermatologisch geprüften Tests belegt. Das Produkt ist im wesentlichen auf Basis nachwachsender Rohstoffe aufgebaut. Handwaschpaste reinigt gründlich selbst starke Verschmutzungen wie Öle, Fette, Teer, Bitumen, Druckerfarben und vieles mehr ohne die Haut zu sehr zu belasten.

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung verschmutzter Hände.

Anwendung:

Handwaschpaste ist sparsam im Verbrauch, reinigt porentief und hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl. Handwaschpaste in den trockenen oder feuchten Händen gründlich verreiben, bis sich die Verschmutzung löst. Danach wenig Wasser zugeben und gründlich waschen. Hände mit viel Wasser gründlich abspülen und wie gewohnt abtrocknen.

Hochwirksame Handwaschpaste

reinigt schnell und gründlich
hautschonend
sandlos – keine Abflußverstopfung

Dose nach Gebrauch schließen
Mindestens haltbar bis: siehe Verschluss


Anwendung: Liqui Moly Handwasch-paste in die trockenen oder feuchten Hände verreiben, bis der Schmutz sich anlöst. Dann etwas Wasser zugeben, waschen und danach gut mit Wasser abspülen. Hände hygienisch einwandfrei abtrocknen.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 900780-3363

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
27,727,326,825,925

Verpackungseinheit (Stück)1
GebindeartEimer Kunststoff
Gebindeinhalt12,5 l
Gewicht (kg)9,935

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn