Beschreibung:

Spürt undichte Stellen an Behältern, Rohrleitungen, Schläuchen, Verschraubungen, Schweißnähten, Flanschverbindungen und Armaturen auf. Wasserlösliche und biologisch abbaubare Prüfflüssigkeit. Die gute Luftblasenbildung gewährleistet eine sparsame und zuverlässige Anwendung.

Einsatzgebiet:

Kfz-Wartung:
Reparaturarbeiten an Druckluftbremsanlagen bei Lkw, Bussen, Nutzfahrzeugen und Schweißgeräten.

Industrie:
Prüf- und Wartungsarbeiten an Druckluftleitungen.

Medizin:
Prüfung von OP-Armaturen für Betäubung, Anästhesie, Wiederbelebungsgeräte.

Haushalt und Sport:
Tauchergeräte, Campingausrüstung.

Anwendung:

Auf die zu prüfenden Bauteile in entsprechender Menge aufsprühen, z.B. mit Hilfe unserer Pump-Sprüh-Flasche (Art.-Nr. 3316 bzw. Art.-Nr. 29032).

ghs_07

Achtung

  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P280 Augenschutz tragen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-4120

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    15102550
    51,650,749,948,246,4

    Verpackungseinheit (Stück)1
    GebindeartKanister Kunststoff
    Gebindeinhalt5 l
    Gewicht (kg)5,365

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn