Beschreibung:

Leckprüfflüssigkeit zum Auffinden undichter Stellen bei Gas und Druckluft. Spürt undichte Stellen an Behältern, Rohrleitungen, Schläuchen, Verschraubungen, Schweißnähten, Flanschverbindungen und Armaturen auf. Wasserlösliche und biologisch abbaubare Prüfflüssigkeit, abgefüllt mit umweltfreundlichem Treibgas. Die gute Blasenbildung gewährleistet eine sparsame und zuverlässige Anwendung.

Einsatzgebiet:

Kfz-Wartung:
Bei Reparaturarbeiten an Druckluftbremsanlagen und Klimaanlagen von Lkw, Pkw und Nfz. Zur Lokalisierung undichter Stellen an Reifen, Schläuchen und Schweißgeräten.

Industrie:
Bei Prüf- und Wartungsarbeiten an Druckluft und allen Gasleitungen, einschließlich Sauerstoff.

Medizin:
Zur Prüfung von OP-Armaturen für Betäubung, Anästhesie und Wiederbelebungsgeräte.

Haushalt und Sport:
Für hauseigene und städtische Gasleitungen, Tauchergeräte und Campingausrüstung.

Freigaben: DVGW-geprüft, DIN-DVGW Reg.-Nr. NG-5170AO0659


Anwendung:

Auf die zu prüfenden Bauteile in entsprechender Menge aufsprühen.

Achtung

  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

    Artikelnr.: 900780-4297

    Staffelpreis in EUR pro STK:

    15102550
    206,5203199,6192,7185,8

    Verpackungseinheit (Stück)1
    GebindeartKanister Kunststoff
    Gebindeinhalt10 l
    Gewicht (kg)9,257

    Zurück zur Übersicht


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn