Beschreibung:

Fettfreies Gleit- und Trennmittel auf Basis von PTFE (Polytetrafluorethylen). Beseitigt Quietschen, Knarren und Schwergängigkeit und bietet lang anhaltenden Schutz gegen Verschleiß. Der Trockenschmierstoff zieht weder Schmutz noch Staub an.


Einsatzgebiet:

Zur Schmierung beweglicher Teile wie Gleitschienen, Gelenke, Schließteile, Gurtmechaniken usw. Als Trennmittel oder zur Geräuschbeseitigung von Verkleidungen für nahezu alle Werkstoffe. Besonders geeignet in Bereichen, in denen öl- und silikonhaltige Schmiermittel die Nachbearbeitung stören.

Anwendung:

Der zu behandelnde Untergrund muss fettfrei, sauber und trocken sein. In dünnen Schichten auftragen und zwischendurch trocknen lassen. Das ausklappbare Sprührohr gewährleistet punktgenaues Aufsprühen. Bei eingeklapptem Sprührohr erfolgt flächiges Sprühen. Sprüht auch über Kopf.
Haftfestes Gleit- und Trennmittel.
Zur Schmierung beweglicher Teile wie Gleitschienen, Gelenke, Schließteile usw. Als Trennmittel oder zur Geräuschbeseitigung von Verkleidungen für nahezu alle Werkstoffe. Besonders geeignet in Bereichen, in denen öl- und silikonhaltige Schmiermittel die Nachbearbeitung stören. Temperatureinsatzbereich -40 °C bis +250 °C.
Anwendung: Untergrund muss fettfrei, sauber und trocken sein. In dünnen schichten Auftragen und zwischendurch trocknen lassen.

ghs_07ghs_02

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-7384

Staffelpreis in EUR pro STK:

6121824
13,513,112,612,2

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartDose Aerosol
Gebindeinhalt400 ml
Gewicht (kg)0,37

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn