Material:
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil
Endabdeckung: Aluminium oder glasfaserverstärktes Nylon
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff usw.
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: +0 … +80°C (+32... +176°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Pilot - Pilot / Druckluft - Druckluft
Pilot - Spring / Druckluft - Feder
Pilot Priority - Pilot / Druckluft (vorrangig) - Druckluft
Pressure or Vacuum - Spring / Druck oder Vakuum - Feder
Pressure Priority - Pilot / Druck (vorrangig) - Druckluft
Solenoid - Solenoid / Elektromagnet - Elektromagnet
Solenoid - Spring / Elektromagnet - Feder
Solenoid Priority - Pilot / Elektromagnet (vorrangig) - Druckluft

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-20721

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
188,85169,97155,8

Hersteller-Nummer03041302
Betätigung/RückstellungPilot - Spring
AnschlussgrößeG1/8
Fließrate335 l/min
Maximaler Druck-0.93 ... 10 bar
Spannung-
Länge [mm]21
Breite [mm]82
Höhe [mm]36
Gewicht [kg]0,20

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn