Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 22408000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
27,6227,0726,8125,9823,5519,2716,915,79

Zähnezahl80
MaterialC45
b [mm]10
da [mm]82
d [mm]80
BH7 [mm]10
zul. MD [Nm]14,5
Gewicht [g]384

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn