Werkstoff: Messing Ms58. Ab Ø125mm aus Bronze (2.1076).
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
d
[mm]
di
[mm]
DA
[mm]
WerkstoffGewicht
[g]
26343000
308302855Messing Ms58108
26343600
368363460Messing Ms58116
26344000
408403865Messing Ms58137
26344500
458454370Messing Ms58151
26344800
488484675Messing Ms58172
26345000
508504875Messing Ms58159
26345500
558555380Messing Ms58174
26346000
608605885Messing Ms58182
26346500
658656390Messing Ms58204
26347000
708706895Messing Ms58218
26348000
8088078105Messing Ms58246
26349000
9089088115Messing Ms58265
26341000
100810098125Bronze 2.1076293
26341200
1208120118145Bronze 2.1076332


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn