Werkstoff: Stahl 1.2210 (115CrV3). Ungehärtet, Festigkeit 700 - 800 N/mm². Kurze Werkstücke aus Silberstahl können nachträglich gut gehärtet werden bis 64 HRC. Lieferung in Fixlängen gegen Mehrpreis und längerer Lieferzeit möglich.

Service:

Katalogseite

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Durchmesser
[mm]
Länge
[mm]
Gewicht pro m
[kg]
64700200   25000,025
64710200   210000,025
64720200   220000,025
64700300   35000,055
64710300   310000,055
64720300   320000,055
64700350   3,55000,075
64710350   3,510000,075
64700400   45000,099
64710400   410000,099
64720400   420000,099
64700500   55000,154
64710500   510000,154
64720500   520000,154
64700600   65000,222
64710600   610000,222
64720600   620000,222
64700800   85000,395
64710800   810000,395
64720800   820000,395
64711000   1010000,617
64721000   1020000,617
64711200   1210000,888
64721200   1220000,888
64711400   1410001,21
64721400   1420001,21
64711500   1510001,38
64721500   1520001,38
64711600   1610001,57
64721600   1620001,57
64711700   1710001,78
64721700   1720001,78
64711800   1810002,00
64721800   1820002,00
64711900   1910002,22
64712000   2010002,45
64722000   2020002,45
64712500   2510003,83
64722500   2520003,83


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn