|
Geteilte Klemmringe aus Kunststoff, verstärkt
Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) glasfaserverstärkt, schwarzgrau, matt. Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4404. Merkmale: Robuste Ausführung. Einfache Montage und Neujustierung. Beschädigen [...]
|
|
Geteilte Klemmringe aus Stahl
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe aus Stahl verzinkt
Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Schrauben Stahl 12.9.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe aus Aluminium
Werkstoff: Aluminium. Schrauben Edelstahl A2-70.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe aus Aluminium eloxiert
Werkstoff: Aluminium eloxiert. Schrauben Edelstahl A2-70.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe mit Zollbohrung aus Stahl
Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut [...]
|
|
Geteilte Klemmringe mit Zollbohrung aus Edelstahl rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe mit Zollbohrung aus Aluminium
Werkstoff: Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise [...]
|
|
Geteilte Klemmringe, breite Form, Stahl
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe, breite Form, Edelstahl rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.
Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung B1 und B2, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen. Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben DIN [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung B1 und B2, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70. Ausführung B1: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen. Ausführung B2: Mit zwei axialen Befestigungsbohrungen mit Senkung für Zylinderschrauben [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung GA, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Ausführung GA: Mit zwei axialen Befestigungs-Gewindebohrungen. Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung GA, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schrauben Edelstahl A2-70. Ausführung GA: Mit zwei axialen Befestigungs-Gewindebohrungen. Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen. [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung GR, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Ausführung GR: Mit Auflagefläche, mit zwei BefestigungsGewindebohrungen in radialer Richtung. Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung GR, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70. Ausführung GR: Mit Auflagefläche, mit zwei BefestigungsGewindebohrungen in radialer Richtung. Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung S, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schraube Stahl 12.9. Ausf. S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder. Die Gewinde der Klemmschrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz b: +0,08 [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung S, Stahl verzinkt
Werkstoff: Stahl C45 verzinkt, Schraube Stahl 12.9. Ausf. S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder. Die Gewinde der Klemmschrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz b: +0,08 [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung S, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70. Ausf. S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder. Die Gewinde der Klemmschrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung S, Aluminium
Werkstoff: Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70. Ausführung S: Schmale Ausführung, z.B. für Encoder. Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz b: +0,08 [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung N, Stahl brüniert
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9. Ausführung N: Mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz b: +0,08 [...]
|
|
Geteilte Klemmringe - Ausführung N, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schrauben Edelstahl A2-70. Ausführung N: Mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz [...]
|
|
Geteilte Klemmringe mit Gewinde, Material Stahl
Werkstoff: Stahl C45 brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC [...]
|
|
Geteilte Klemmringe mit Gewinde, Edelstahl rostfrei
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm Temperaturbereich: -40ºC [...]
|