Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
[mm]
zul. MD
[Nm]
Gewicht
[g]
29301000
101012106850,081,0
29301100
111013116850,101,2
29301200
1210141261050,111,7
29301300
1310151361050,132,0
29301400
1410161461050,152,3
29301500
1510171561250,172,8
29301600
1610181661250,183,2
29301700
1710191761250,193,5
29301800
1810201861250,224,0
29301900
1910211961550,264,9
29302000
2010222081550,295,8
29302100
2110232181550,336,2
29302200
2210242281550,366,5
29302300
2310252381550,407,1
29302400
2410262481550,457,6
29302500
2510272581550,498,2
29302600
2610282681550,548,7
29302700
2710292781550,599,3
29302800
2810302881550,649,9
29303000
3010323081550,7611,2
29303200
3210343281860,8813,2
29303500
3510373581861,0915,4
29303600
3610383681861,1616,1
29303800
3810403881861,3217,9
29304000
4010424081861,4819,6
29304200
4210444281861,6621,5
29304500
4510474581861,9624,0
29304800
4810504882062,2827,8
29305000
5010525082062,4530,0
29305200
5210545282062,5432,4
29305400
5410565482062,6434,6
29305500
5510575582062,6935,6
29305600
5610585682062,7436,9
29306000
6010626082562,9544,1
29306400
64106664102563,1651,1
29306500
65106765102563,2152,7
29307000
70107270102563,4759,6
29307200
72107472103063,5765,5
29307500
75107775103063,7271,1
29308000
801082801050103,9794,7
29308500
851087851050104,22104,1
29309000
901092901050104,47113,1
29309600
961098961050104,68126,1
29310000
100101021001050104,96135,0
29312000
120101221201050105,94182,6


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn