Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A). Mit Gewindezapfen und Sechskantmutter.

Form CS: Mit Sicherungsbügel.

Gewindeausführung: rechts = Rechtsgewinde in der Kugelpfanne. links = Linksgewinde in der Kugelpfanne, gekennzeichnet mit einer umlaufenden Rille.

* Schwenkwinkel durch Sicherungsbügel eingeschränkt.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge GewindeausführungKugel-Ø d1 H9/h9
[mm]
Gewindegröße d2
[mm]
Gewindesteigung
[mm]
SW
[mm]
a ±0,3
[mm]
e
[mm]
l2 ±0,3
[mm]
l3 ±0,3
[mm]
*Schwenkwinkel
[Grad]
Fzul. stat.
[N]
Fzul. dyn.
[N]
Gewicht
[g]
63699605
rechts8M50,872210,210,2918°/10°37127015,2
63699606
rechts10M61,082511,512,51118°/15°58042225,2
63699608
rechts13M81,25113014,016,51318°/15°96970553,1
63699610
rechts16M101,5133515,520,01618°/15°14871081103,8
63699614
rechts19M14x1,51,5164521,528,02018°/15°24901811220,9
63699705
links8M50,872210,210,2918°/10°37127015,2
63699706
links10M61,082511,512,51118°/15°58042225,2
63699708
links13M81,25113014,016,51318°/15°96970553,1
63699710
links16M101,5133515,520,01618°/15°14871081103,8
63699714
links19M14x1,51,5164521,528,02018°/15°24901811220,9


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn