Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A) kaltgezogen, rostfrei.

Für hohe Verdrehkräfte bei axialer Verschiebbarkeit. Sonderlängen bis 6000 mm auf Anfrage (z.T. aus Vorrat). Länge gesägt mit Übermaß, Enden nicht entgratet.

Toleranzen: Geradheit 0,8 mm/m, Torsion max. 0,5 mm/m.

Auf Anfrage ist eine Geradheit von 0,1 mm/m möglich. Hinweis: Wie Profil DIN ISO 14 (alte DIN 5463), jedoch als gezogenes Material ohne Hohlkehle im Profilgrund. Passend zu MÄDLER-Keilnaben. Fremdgefertigte Keilnaben müssen eventuell am Innendurchmesser stärker angefast werden.
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
Artikel Menge Profil Bezeichnung
[mm]
Anzahl NutenØ D -0,07/-0,27
[mm]
Ø d -0,03/-0,08
[mm]
b -0,08
[mm]
Gewicht
[kg]
64899402   KW 11 x 146141130,949
64899404   KW 13 x 16616133,51,287
64899405   KW 16 x 206201641,911
64899401   KW 18 x 226221852,453
64899406   KW 21 x 256252153,139
64899403   KW 23 x 286282363,964
64899407   KW 26 x 326322665,008
64899409   KW 28 x 346342875,816
64899408   KW 32 x 388383267,433
64899412   KW 36 x 428423679,302
64899410   KW 42 x 4884842812,371
64899414   KW 46 x 5485446915,300


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn