Werkstoff: Polyethylen.

Verwendbar für alle Kegelschmiernippel nach DIN 71412. Ausführung mit oder ohne Sicherungsbügel.

Inhalt Schutzkappen-Sortimentsbox:
60 x Schutzkappe Rot
30 x Schutzkappe Gelb
30 x Schutzkappe Grün
30 x Schutzkappe Blau
30 x Schutzkappe Schwarz

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungInhalt
[Stk.]
Gewicht
[kg]
68056095   mit Bügel | bracket1800,23
68056096   ohne Bügel | no bracket1800,23


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn