Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).
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
Artikel Menge AusführungDIN ISOp
[mm]
h4
[mm]
d4
[mm]
f/2
[mm]
G/2
[mm]
B
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[g]
10100301   einseitig06 B-19,5256,53,59,513,58,01,25,1
10500301   einseitig08 B-112,78,94,512,717,69,51,611,2
10600301   einseitig10 B-115,87510,35,515,922,514,31,717,4
10700301   einseitig12 B-119,0513,56,619,0526,516,01,823
10800301   einseitig16 B-125,415,96,625,436,319,12,875


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn