Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 2 x p (Befestigungslasche zweiseitig an jedem Außenglied). Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder M2 müssen separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.
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
Artikel Menge AusführungIso-Ketten-Nr.Teilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Teilung p
[mm]
Innere Breite b1min.
[mm]
h5
[mm]
G*
[mm]
d4
[mm]
B*
[mm]
s min.*
[mm]
b3 min.
[mm]
Gewicht
[kg/m]
10100052   beidseitig06 B-13/8 x 7/32"9,5255,729,513,53,517,71,28,660,61
10500052   beidseitig08 B-11/2 x 5/16"12,77,7513,017,94,323,21,611,430,99
10600052   beidseitig10 B-15/8 x 3/8"15,8759,6516,521,95,529,51,713,411,32
10700052   beidseitig12 B-13/4 x 7/16"19,0511,682126,66,633,81,815,751,70
10800052   beidseitig16 B-11" x 17,02 mm25,417,022331,86,646,22,825,583,76


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn