Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 6 x p (Befestigungslasche einseitig an jedem dritten Außenglied). Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.
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
Artikel Menge DIN ISOTeilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Teilung p
[mm]
Innere Breite b1 min.
[mm]
h4
[mm]
d4
[mm]
f/2
[mm]
G/2 *
[mm]
B*
[mm]
s min. *
[mm]
Gewicht
[kg/m]
10100005   06 B-13/8x 7/32"9,5255,726,53,59,513,58,01,20,45
10500005   08 B-11/2 x 5/1612,77,758,94,512,717,69,51,60,75
10600005   10 B-15/8 x 3/8"15,8759,6510,35,515,922,514,31,71,03
10700005   12 B-13/4 x 7/1619,0511,6813,56,619,0526,516,01,81,27
10800005   16 B-11"x 17,02 25,417,0215,96,625,436,319,12,82,94


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn