Werkstoffe: Spezielle Ketten-Stähle.

Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187). Laschenanordnung 6 x p (Befestigungslasche einseitig an jedem dritten Außenglied). Andere Laschenanordnungen sind kurzfristig lieferbar. Abweichende Laschenmaße sowie Spezialketten auf Anfrage. Verschlussglieder (z.B. 11/E) müssen separat bestellt werden. * Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN. Befestigungslaschen mit Maßen nach Werksnorm sind auf Anfrage weiterhin lieferbar. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten.
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
Artikel Menge DIN ISOTeilung p x innere Breite b1
[Zoll]
Teilung p
[mm]
Innere Breite b1 min.
[mm]
h4
[mm]
d4
[mm]
f/2
[mm]
G/2*
[mm]
B*
[mm]
s min.*
[mm]
Gewicht
[kg/m]
10100025   06 B-13/8 x 7/329,5255,726,53,59,513,717,71,20,51
10500025   08 B-11/2 x 5/1612,77,758,94,512,717,623,21,60,84
10600025   10 B-15/8 x 3/8"15,8759,6510,35,515,922,529,51,71,13
10700025   12 B-13/4 x 7/1619,0511,6813,56,619,0526,533,81,81,40
10800025   16 B-11" x 17,0225,417,0215,96,625,436,346,22,83,26


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn