Werkstoff: Gehäuse Sinterstahl bzw. GG20. Hebelarm St52. Kettenrad aus Stahl.

Das Spannelement, ein kontinuierlich spannendes Torsionselement, verlängert die Lebensdauer von Ketten- und Riementrieben um mindestens 30% und reduziert drastisch Unterhalts- und Reparaturarbeiten. Die einmalige Funktionsweise dieser Feder bietet einen langen Spannweg, zumal der Hebelarm in beiden Richtungen bis zu 30 ° vorgespannt werden kann. Die permanente Torsionskraft kompensiert nicht nur automatisch die Kettenlängung, das gummigelagerte Element wirkt auch als Dämpfer von Vibrationen und Schlägen im gesamten Antrieb. Weitere Vorteile: Kettenspur einstellbar, Gummidämpfung, im Winkelbereich von 360 ° einstellbar, Spanndruck stufenlos von "normal" bis" hart" einstellbar. Für beide Spannrichtungen geeignet.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr. Teilung
[Zoll]
ZähnezahlTeilkreis-Ø
[mm]
Spannelement
[Größe]
Spannkraftmax.
[N]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
R
[mm]
Smax.
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
Gewicht
[kg]
14050100   06 B-13/8 x 7/321545,8123505879+1,5-0,57M 10100303510,534-5550,02385M 100,75
14050200   0811/2 x 1/81873,1423505879+1,5-0,57M 10100303510,540-4850,02388M 160,95
14050300   0831/2 x 3/161873,1423505879+1,5-0,57M 10100303510,540-4850,02388M 160,96
14050500   08 B-11/2 x 5/161561,0823505879+1,5-0,57M 10100303510,534-5550,02385M 100,80
14050600   10 B-15/8 x 3/81576,36381078108 +2-0,58M 1213050521542-8065,027115M 122,05
14050700   12 B-13/4 x 7/161591,63381078108 +2-0,58M 1213050521542-8065,027115M 122,25
14050800   16 B-11"x17,02mm13106,144150095140 +2-0,510M 1617560661560-10087,540153M 204,80


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn