Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30º bis +80ºC. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe "Zusätzliche Informationen". Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Wirklänge
[mm]
ZähnezahlRiemenbreite
[mm]
Gewicht
[kg/m]
16480100   26026320,154
16480200   37037320,154
16480300   40040320,154
16480400   41041320,154
16480500   44044320,154
16480600   45045320,154
16480700   50050320,154
16480800   53053320,154
16480900   56056320,154
16481000   61061320,154
16481100   63063320,154
16481200   66066320,154
16481300   69069320,154
16481400   70070320,154
16481500   72072320,154
16481600   75075320,154
16481700   78078320,154
16481800   81081320,154
16481900   84084320,154
16482000   88088320,154
16482100   89089320,154
16482200   90090320,154
16482300   92092320,154
16482400   96096320,154
16482500   97097320,154
16482600   98098320,154
16482700   1010101320,154
16482800   1080108320,154
16482900   1110111320,154
16483000   1140114320,154
16483100   1150115320,154
16483200   1210121320,154
16483300   1240124320,154
16483400   1250125320,154
16483500   1300130320,154
16483600   1320132320,154
16483700   1350135320,154
16483800   1390139320,154
16483900   1400140320,154
16484000   1420142320,154
16484100   1440144320,154
16484200   1450145320,154
16484300   1460146320,154
16484400   1500150320,154
16484500   1560156320,154
16484600   1610161320,154
16484700   1750175320,154
16484800   1780178320,154
16484900   1880188320,154
16485000   1960196320,154
16485100   2250225320,154


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn