Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge TypZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
Außen-Ø Zahnscheibe
[mm]
Außen-Ø Bordscheibe
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[g]
16021000   16 T2,5/10-2100F67,4610,07,9610916-3
16021100   16 T2,5/11-2110F68,2513,08,7510916-3
16021200   16 T2,5/12-2120F69,0513,09,5512916-3
16021300   16 T2,5/13-2130F69,8513,010,3512916-4
16021400   16 T2,5/14-2140F610,6415,011,1414916-4
16021500   16 T2,5/15-2150F611,4415,011,9415916-5
16021600   16 T2,5/16-2160F612,2316,012,7316916-5
16021700   16 T2,5/17-2171F613,0318,013,53101016-5
16021800   16 T2,5/18-2181F613,8218,014,3210101636
16021900   16 T2,5/19-2191F614,6218,015,1210101637
16022000   16 T2,5/20-2201F615,4219,515,9211101638
16022200   16 T2,5/22-2221F617,0123,017,5111101639
16022400   16 T2,5/24-2241F618,6023,019,10121016312
16022500   16 T2,5/25-2251F619,3923,019,89131016313
16022600   16 T2,5/26-2261F620,1925,020,69141016414
16022800   16 T2,5/28-2281F621,7825,022,28141016416
16023000   16 T2,5/30-2301F623,3728,023,87161016618
16023200   16 T2,5/32-2321F624,9632,025,46161016620
16023600   16 T2,5/36-2361F628,1536,028,65201016626
16024000   16 T2,5/40-2401F631,3338,031,83221016632
16024400   16 T2,5/44-0442634,51 - 35,01241016640
16024800   16 T2,5/48-0482637,70-38,20261016648
16026000   16 T2,5/60-0602647,25-47,75341016873
16027200   16 T2,5/72-0722656,80-57,303410161079
16028400   16 T2,5/84-0842666,35-66,8538101610108
16029600   16 T2,5/96-0962675,89-76,3940101610139


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn