Werkstoff Bis Zz = 48 Stahl phospatiert, ab Zz = 50 GG25. Profil L = 3/8 Zoll = 9,525 mm. Für Riemenbreite 050 = 12,7 mm.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge ZähnezahlAusführungRiemenbreite
[mm]
De
[mm]
Df
[mm]
d
[mm]
ND
[mm]
b
[mm]
L
[mm]
Vorbohrung B
[mm]
Gewicht
[kg]
18211000   101F12,729,5636,030,3320192880,11
18211100   111F12,732,5938,033,3524193080,13
18211200   121F12,735,6242,036,3824193080,17
18211300   131F12,738,6544,039,4128193080,20
18211400   141F12,741,6848,042,4528193080,23
18211500   151F12,744,7251,045,4834193080,29
18211600   161F12,747,7554,048,5136193280,34
18211700   171F12,750,7857,051,54361932100,37
18211800   181F12,753,8160,054,57401932100,43
18211900   191F12,756,8463,057,61401932100,47
18212000   201F12,759,8866,060,64401932100,51
18212100   211F12,762,9171,063,67451932100,58
18212200   221F12,765,9475,066,70451932100,64
18212300   231F12,768,9779,069,73551932100,76
18212400   241F12,772,0079,072,77551932100,80
18212500   251F12,775,0483,075,80581932100,88
18212600   261F12,778,0787,078,83581932120,93
18212700   271F12,781,1087,081,86581932120,98
18212800   281F12,784,1391,084,89581932121,04
18213000   301F12,790,2097,090,96701932121,28
18213200   321F12,796,26103,097,02701932121,40
18213300   331F12,799,29106,0100,05701932121,48
18213400   341F12,7102,32111,0103,08701932121,56
18213500   351F12,7105,35111,0106,12701932121,61
18213600   361F12,7108,39115,0109,15701932121,69
18214000   401F12,7120,51127,0121,28701932122,03
18214400   441F12,7132,64138,0133,40701932122,40
18214800   481F12,7144,77152,0145,53701932122,76
18215000   50412,7150,83-151,60701932141,59
18215600   56412,7169,02-169,79701932141,71
18216000   60412,7181,15-181,81751942142,21
18217200   72412,7217,53-218,30751942142,77
18218400   84412,7253,92-254,68751942142,96
18218700   96412,7290,30-291,06751942143,27


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn