Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und poliert. Laufschale: Sondermessing CuZn40Al1. Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde. Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe radiale und axiale Wechselbelastung. Stahl auf Hochleistungsbronze. Ab Größe 6mm nachschmierbar über Trichter-Schmiernippel DIN 3405. Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min. Vor Inbetriebnahme ist eine Erstschmierung erforderlich!

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gewinde-AusführungdH7
[mm]
B-0,1
[mm]
C1
[mm]
d1
[mm]
d2
[mm]
h
[mm]
l1
[mm]
Gewindegröße GGewindesteigung
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Gewicht
[g]
63220200   rechts24,53,62,692012M20,4163
63220300   rechts364,55,1142615M30,5146
63220500   rechts5867,7183320M50,81313
63220600   rechts696,758,9203622M61,01320
63220800   rechts812910,4244225M81,251433
63221000   rechts101410,512,9284829M101,51356
63221200   rechts12161215,4325433M121,751387
63221400   rechts141913,516,8366036M142,016129
63221600   rechts16211519,3426640M162,015189
63221800   rechts182316,521,8467244M18x1,51,515267
63222000   rechts20251824,3507847M20x1,51,514348
63222200   rechts22282025,8548451M22x1,51,515443
63222500   rechts25312229,6609457M24x22,015600
63223000   rechts30372534,87011071M30x22,0171030
63223500   rechts35432837,78012573M36x22,0191600
63224000   rechts40493544,29014278M42x22,0162550
63230200   links24,53,62,692012M20,4163
63230300   links364,55,1142615M30,5146
63230500   links5867,7183320M50,81313
63230600   links696,758,9203622M61,01320
63230800   links812910,4244225M81,251433
63231000   links101410,512,9284829M101,51356
63231200   links12161215,4325433M121,751387
63231400   links141913,516,8366036M142,016129
63231600   links16211519,3426640M162,015189
63231800   links182316,521,8467244M18x1,51,515267
63232000   links20251824,3507847M20x1,51,514348
63232200   links22282025,8548451M22x1,51,515443
63232500   links25312229,6609457M24x22,015600
63233000   links30372534,87011071M30x22,0171030
63233500   links35432837,78012573M36x22,0191600
63234000   links40493544,29014278M42x22,0162550


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn