Werkstoff: Außenteil: Stahl, geschmiedet, chromatisiert. Laufflächen gehärtet, geschliffen und geläppt. Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet und feinstgeschliffen. Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett, NSF H1 Registrierung, -45ºC bis +120ºC.. Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.
  • Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).
  • Langzeit-gefettet und abgedichtet.
  • Hohe Tragfähigkeit.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gewinde-AusführungdH7
[mm]
B-0,1
[mm]
C1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
h1
[mm]
l3
[mm]
Gewindegröße G
[mm]
Gewindesteigung
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Tragzahlen dyn. C
[kN]
Tragzahlen stat. Co
[kN]
Berech.-faktor YBerech.-faktor YoDrehzahl n max.
[min -1]
Gewicht
[g]
63240600   rechts696,752010133012M61,08,02,80,652,092,19135023
63240800   rechts81292412,5163616M81,258,54,01,01,801,89130041
63241000   rechts101410,52815194320M101,58,04,51,51,901,81122566
63241200   rechts1216123217,5225022M121,757,55,01,81,741,821125100
63241400   rechts141913,53620255725M142,06,05,62,02,362,481025150
63241600   rechts1621154222276428M162,08,06,32,42,242,35975199
63241800   rechts182316,54625317132M18x1,51,58,57,12,92,212,31900278
63242000   rechts2025185027,5347733M20x1,51,57,07,93,52,462,58825352
63242200   rechts2228205430388437M22x1,51,58,09,34,02,352,24725470
63242500   rechts2531226430359442M24x22,05,011,05,72,022,12600583
63243000   rechts30372570405011051M30x22,07,514,27,52,242,35450925
63245600   links696,752010133012M61,08,02,80,652,092,19135023
63245800   links81292412,5163616M81,258,54,01,01,801,89130041
63246000   links101410,52815194320M101,58,04,51,51,901,81122566
63246200   links1216123217,5225022M121,757,55,01,81,741,821125100
63246400   links141913,53620255725M142,06,05,62,02,362,481025150
63246600   links1621154222276428M162,08,06,32,42,242,35975199
63246800   links182316,54625317132M18x1,51,58,57,12,92,212,31900278
63247000   links2025185027,5347733M20x1,51,57,07,93,52,462,58825352
63247200   links2228205430388437M22x1,51,58,09,34,02,352,24725470
63247500   links2531226430359442M24x22,05,011,05,72,022,12600583
63248000   links30372570405011051M30x22,07,514,27,52,242,35450925


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn