Werkstoff: Gelenkkopf: Edelstahl, geschmiedet, gehärtet, Laufbahn feinstbearbeitet. Gewinde gerollt.
Innenring und Wälzkörper: Edelstahl, gehärtet, feinstbearbeitet.
Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett,
NSF H1 Registrierung, -45ºC bis +120ºC.
Breite Form nach DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Reihe K.
Wahlweise mit Rechts- oder Linksgewinde.

  • Hochleistungs-Gelenkkopf, kugelgelagert.
  • Besonders leichtgängig (nahezu reibungslos).
  • Langzeit-gefettet und abgedichtet.
  • Hohe Tragfähigkeit.



Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Gewinde-AusführungdH7
[mm]
B-0,1
[mm]
C1
[mm]
d2
[mm]
h
[mm]
l1
[mm]
Gewindegröße G
[mm]
Gewindesteigung
[mm]
Kippwinkel Alpha
[Grad]
Tragzahlen dyn. C
[kN]
Tragzahlen stat. Co
[kN]
Berech.-faktor YBerech.-faktor YoDrehzahl n max.
[min -1]
Gewicht
[g]
63299508   rechts8129244225M81,258,52,80,71,801,89130036
63299510   rechts101410,5284829M101,58,03,11,01,901,81122560
63299512   rechts121612325433M121,757,53,51,31,741,82112587
63299516   rechts162115426640M162,08,04,31,62,242,35975190
63299520   rechts202518507847M20x1,51,57,05,42,32,462,58825338
63299558   links8129244225M81,258,52,80,71,801,89130036
63299560   links101410,5284829M101,58,03,11,01,901,81122560
63299562   links121612325433M121,757,53,51,31,741,82112587
63299566   links162115426640M162,08,04,31,62,242,35975190
63299570   links202518507847M20x1,51,57,05,42,32,462,58825338


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn