Werkstoff: Stahl C15E.

  • Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
  • Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
  • Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
  • Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Werkstoffd1
[mm]
d2
[mm]
d3
[mm]
d4
[mm]
e
[mm]
h
[mm]
k
[mm]
l
[mm]
m
[mm]
F1 max.
[kg]
F2 max.
[kg]
F3 max.
[kg]
Gewicht
[kg]
65458006   C15EM6203620636813107555380,06
65458008   C15EM820362063681310140100700,06
65458010   C15EM102545258451017122301701150,11
65458012   C15EM1230543010531220,5143402401700,18
65458016   C15EM1635633512621427167005003500,28
65458020   C15EM20407240147116301912008606000,45
65458024   C15EM245090501890203624180012909000,74
65458030   C15EM306510860201092445283200230016001,66
65458036   C15EM367512670261282854324600330023002,65
65458042   C15EM428514480301473263386300450031504,03


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn