Werkstoff: Stahl 16MnCr5.


Muffe für Zahnwellen Profil DIN 5480.
Als Verbindungselement zur Drehmomentübertragung und Zentrierung. Leichte Schiebesitz-Passung mit unseren Zahnwellen Profil DIN 5480.
Modul 1,25. Eingriffswinkel 30°. Toleranzfeld 9H.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Profil
[mm]
Anzahl
Zähne
D
[mm]
d
[mm]
Deh8
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
64821500   N 15 x 1,25 x 10101512,538400,31
64822000   N 20 x 1,25 x 14142017,538400,27
64822500   N 25 x 1,25 x 18182522,538400,25
64823800   N 38 x 1,25 x 29293835,558400,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn