Werkstoff: Stahl C45, gefräst.


Zahnwellen Profil DIN 5480, auf der gesamten Länge verzahnt.
Als Verbindungselement zur Drehmomentübertragung und Zentrierung. Leichte Schiebesitz-Passung mit unseren Gegenstücken DIN 5480 Anbaunabe oder Muffe.
Modul 1,25. Eingriffswinkel 30°. Toleranzfeld 8f.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Profil
[mm]
Anzahl
Zähne
D
[mm]
d
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
64811500   W 15 x 1,25 x 101014,7512,15000,7
64812000   W 20 x 1,25 x 141419,7517,15001,2
64812500   W 25 x 1,25 x 181824,7522,15001,9
64813800   W 38 x 1,25 x 292937,7535,15004,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn