Werkstoff: Stahl C35K, gefräst.


Zahnwellen Profil DIN 5480 mit zylindrischem Wellenende, verzahnt auf der Teillänge L1.
Als Verbindungselement zur Drehmomentübertragung und Zentrierung. Leichte Schiebesitz-Passung mit unseren Gegenstücken DIN 5480 Anbaunabe oder Muffe.
Das glatte Wellende mit Durchmessertoleranz h6 kann als Lagersitz verwendet werden. Modul 1,25. Eingriffswinkel 30°. Toleranzfeld 8f.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Profil
[mm]
Anzahl
Zähne
D
[mm]
d
[mm]
Deh6
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
Gewicht
[kg]
64811510   W 15 x 1,25 x 101014,7512,1152151450,3
64811511   W 15 x 1,25 x 101014,7512,1155001450,7
64812010   W 20 x 1,25 x 141419,7517,1202151450,5
64812011   W 20 x 1,25 x 141419,7517,1205001451,2
64812510   W 25 x 1,25 x 181824,7522,1252151450,8
64812511   W 25 x 1,25 x 181824,7522,1255001451,9
64813810   W 38 x 1,25 x 292937,7535,1382151451,9
64813811   W 38 x 1,25 x 292937,7535,1385001454,4


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn