Werkstoff:
Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt.
Stahl, Festigkeitsklasse 10, verzinkt.

Selbstsichernde Muttern nach zurückgezogener Norm DIN 982 mit metrischem ISO-Gewinde. Die DIN 982 wurde durch DIN EN ISO 7040 ersetzt. Muttern nach diesen Normen haben teilweise andere Schlüsselweiten und Höhen. Die Mutternform nach DIN 982 ist jedoch noch sehr stark verbreitet.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Festigkeit
[Klasse]
Gewinde
[mm]
Steigung
[mm]
h
[mm]
m
[mm]
s
[mm]
Gewicht
[kg/100 Stück]
65210408   8M40,76,02,970,11
65210508   8M50,86,34,480,14
65210608   8M61,08,04,9100,31
65210808   8M81,259,56,44130,60
65211008   8M101,511,58,04171,30
65211208   8M121,751410,37191,66
65211408   8M142,01612,1222,10
65211608   8M162,01814,1243,78
65212008   8M202,52216,9306,80
65212408   8M243,02820,23612,70
65210610   10M61,08,04,9100,31
65210810   10M81,259,56,44130,60
65211010   10M101,511,58,04171,30
65211210   10M121,751410,37191,66
65211410   10M142,01612,1222,10
65211610   10M162,01814,1243,78
65212010   10M202,52216,9306,80
65212410   10M243,02820,23612,70


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn