Werkstoff: Stahl, verzinkt.

Als Ersatzbuchse oder als zusätzliche Distanzbuchse für eine beidseitige Befestigung.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge dB
[mm]
DB
[mm]
LB
[mm]
Gewicht
[g]
14080505   51052,3
14080807   81374,5
14081009   1017910,5
14081212   12201218,9
14081224   12202437,9
14082010   20301030,8
14082015   20301546,2


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn