Werkstoff: Rolle aus Kunststoff PA 6. Kugellager DIN 625 aus Wälzlagerstahl.

Die Spannrolle wird, montiert auf dem entsprechenden Spannelement, zum einbaufertigen Riemenspanner oder für sich allein als Umlenkrolle eingesetzt. Sie läuft auf zwei dauergeschmierten 2-Z Kugellagern. Das Spannelement muss separat bestellt werden. Temperaturbereich: -35º bis +100ºC.
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
Artikel Menge Passendes SpannelementDurchm. A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E max.
[mm]
F
[mm]
Drehzahl max.
[min-1]
Gewicht
[kg]
14087200   1408000030352145M 880000,08
14087400   1408010040456167M 1080000,17
14087600   1408030060608178M 1260000,40
14087800   14080400809082510M 2050001,15
14087900   1408040090135102712M 2045001,75


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn