Beschreibung:
Wasserlösliche Leckageflüssigkeit zum schnellen und exakten Lokalisieren von Wassereintritt und Windgeräuschen. Im anwendungsfertigen Gemisch sehr kriechfähig und fluoreszierend, so dass nach wenigen Minuten durch Ableuchten mit einer Indikatorlampe (UV-Stablampe) der Wasserein- bzw. -austritt exakt lokalisiert werden kann. Dadurch lassen sich Nacharbeiten bzw. Reklamationen nach Unfallreparaturen oder beim Einbau von Glas- oder Schiebedächern vermeiden.Einsatzgebiet:
Zum Lokalisieren von Wassereintritt nach Reparaturen an Glas- oder Schiebedächern, bei Unfallreparaturen sowie zum schnellen und exakten Lokalisieren von Windgeräuschen. Darüber hinaus auch zum Lokalisieren defekter bzw. undichter Kühlkreisläufe bei konventionellen Kühlerschutzmitteln (Ausnahme "Low Conductivity"-Kühlflüssigkeiten).
Anwendung:
Vor Gebrauch gut schütteln. Je nach Einsatzgebiet in den Kühlkreislauf einfüllen bzw. mit min. 0,5 l Wasser verdünnen und mit der Pumpsprühflasche (Art.-Nr. 3316) großflächig auf die vermutete Stelle sprühen. Nach wenigen Minuten ist der Wasserein- bzw. -austritt durch Ableuchten mit einer Indikatorlampe lokalisierbar. Kann anschließend mit klarem Wasser beseitigt werden.
Gefahr
H318 Verursacht schwere Augenschäden.P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.P280 Augenschutz tragen.P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
Service:
Sicherheitsdatenblatt
Zusätzliche Informationen
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )