Beschreibung:

Universell einsetzbar für Reparaturzwecke und Fehlersuche. Hilft, Konstruktionsteile in engste Passungen einzufügen, durch thermische Überlastung bedingte Fehler in elektrischen Schaltungen zu finden und Temperaturfühler einfach und schnell auf ihre Funktion zu überprüfen. Zudem können Gewebeproben für die Mikroskopie im medizinischen Bereich präpariert werden. Sofortige Abkühlung bis -50 °C.

Einsatzgebiet:

Zum Einfügen von Kugellagern, Wellen und Buchsen in Passungen, zum Finden von Fehlern an elektrischen Bauteilen infolge thermischer Überlastung und zur Funktionsprüfung an Temperaturfühlern. Zudem zum Abkühlen stark erwärmter Teile und zum Präparieren von Gewebeproben für die Mikroskopie.

Anwendung:

Zu behandelnde Bauteile oder Gegenstände einige Sekunden gleichmäßig besprühen. Je nach Sprühdauer kann der Kälteeffekt variiert werden. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung unschädlich. Bei Körperkontakt besteht Erfrierungsgefahr.

ghs_02

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • Service:

    Sicherheitsdatenblatt

    Zusätzliche Informationen



    Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
    Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

    ( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
    Artikel Menge Verpackungseinheit (Stück)GebindeartGebindeinhaltGewicht (kg)
    900780-8916
    6Dose Aerosol400 ml0,348


    zur Gruppe


    Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


    MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn