Grundplattenventile ISO 5599-1 Größe 1, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer, Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar, Niederwattmagnete standardmäßig, Handhilfsbetätigung standardmäßig, Breite Palette an Grundplatten und Zubehör

Betätigung: Elektromagnet/Elektromagnet
Betriebsmedium: Gefilterte Druckluft, 40µm, geölt oder ungeölt
Montage: Auf Grundplatten
Max. Betriebsdruck: 10 bar (145psi) oder 16 bar (232 psi) - Abhängig von der Magnetspule
Durchfluss: 1230 l/min

Material:
Ventilgehäuse: Aluminium-Druckguss
Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert mit PTFE-Beschichtung
Dichtungen: NBR
Enddeckel: Zink-Druckguss oder Stahl verzinkt
Schrauben: Stahl verzinkt
Plastikteile: POM
Abluftdrossel: Messing

Umgebungs-/Medientemperatur: +15 … +50°C (+5... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Steuerluft:
Internal: Intern
External: Extern nur an Port 14

Spannungskennziffern:
Without coil - ohne Spule
Beispielangabe: 12 V d.c. 2W -> Spannung 12 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W


CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerAnschlussgrößeSteuerluftBetriebsdruckSteuerdruckSpannungIntegrierte AbluftdrosselLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-20952   SXE0573-150-00KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coil-20840,542,00,45
903015-20955   SXE0573-160-00KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coilX20840,542,00,45
903015-20957   SXE0573-155-00KISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 barWithout coil-20840,542,00,45
903015-20960   SXE0573-165-00KISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 barWithout coilX20840,542,00,45
903015-20970   SXE0573-150-01KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coil-20840,542,00,45
903015-21013   SXE0573-Z50-60-13JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2W-17142,069,51,00
903015-21016   SXE0573-Z60-60-13JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2WX17142,069,51,00
903015-21018   SXE0573-Z55-60-13JISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2W-17142,069,51,00
903015-21037   SXE0573-Z50-61-13JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2W-17142,069,51,00
903015-21040   SXE0573-Z60-61-13JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2WX17142,069,51,00
903015-21042   SXE0573-Z55-61-13JISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2W-17142,069,51,00
903015-21051   SXE0573-Z50-61-14JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA-17142,069,51,00
903015-21061   SXE0573-Z50-60-18JISO 1Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA-17142,069,51,00
903015-21072   SXE0573-Z50-61-18JISO 1Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA-17142,069,51,00
903015-21075   SXE0573-Z60-61-18JISO 1Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VAX17142,069,51,00
903015-21086   SXE0573-Z50-60-19JISO 1Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA-17142,069,51,00
903015-21089   SXE0573-Z60-60-19JISO 1Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VAX17142,069,51,00
903015-21101   SXE0573-Z50-61-19JISO 1Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA-17142,069,51,00
903015-21104   SXE0573-Z60-61-19JISO 1Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VAX17142,069,51,00
903015-21106   SXE0573-Z55-61-19JISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA-17142,069,51,00
903015-21108   SXE0573-Z50-60-13LISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2W-17142,069,51,00
903015-21127   SXE0573-Z50-60-23NISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5W-17142,069,51,00
903015-21130   SXE0573-Z60-60-23NISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5WX17142,069,51,00
903015-21132   SXE0573-Z55-60-23NISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 1,5W-17142,069,51,00
903015-21148   SXE0573-Z50-61-23NISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5W-17142,069,51,00
903015-21151   SXE0573-Z60-61-23NISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5WX17142,069,51,00
903015-21153   SXE0573-Z55-61-23NISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 1,5W-17142,069,51,00
903015-21166   SXE0573-Z50-60-28NISO 1Internal2 ... 10 bar -110/120 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VA-17142,069,51,00
903015-21188   SXE0573-Z50-60-29NISO 1Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VA -17142,069,51,00
903015-21194   SXE0573-Z50-61-29NISO 1Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VA-17142,069,51,00
903015-21308   SXE0573-Z50-80-33NISO 1Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4W-17142,069,51,00
903015-21311   SXE0573-Z60-80-33NISO 1Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4WX17142,069,51,00
903015-21313   SXE0573-Z55-80-33NISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar24 V d.c. 4W-17142,069,51,00
903015-21316   SXE1573-Z50-80-33NISO 1Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4W-171 42,069,51,00
903015-21348   SXE0573-Z50-81-33NISO 1Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4W-17142,069,51,00
903015-21351   SXE0573-Z60-81-33NISO 1Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4WX17142,069,51,00
903015-21353   SXE0573-Z55-81-33NISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar24 V d.c. 4W-17142,069,51,00
903015-21356   SXE1573-Z50-81-33NISO 1Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4W-17142,069,51,00
903015-21386   SXE0573-Z60-81-37NISO 1Internal2 ... 16 bar-110 V d.c. 4WX17142,069,51,00
903015-21412   SXE0573-Z50-81-88NISO 1Internal2 ... 16 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VA-17142,069,51,00
903015-21415   SXE0573-Z60-81-88NISO 1Internal2 ... 16 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VAX17142,069,51,00
903015-21434   SXE0573-Z50-80-89NISO 1Internal2 ... 16 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VA-17142,069,51,00
903015-21437   SXE0573-Z55-80-89NISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VA-17142,069,51,00
903015-21459   SXE0573-Z50-81-89NISO 1Internal2 ... 16 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VA-17142,069,51,00
903015-21462   SXE0573-Z60-81-89NISO 1Internal2 ... 16 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VAX17142,069,51,00
903015-21464   SXE0573-Z55-81-89NISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VA-17142,069,51,00
903015-21490   SXE0573-Z50-60KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coil-17142,069,50,45
903015-21493   SXE0573-Z60-60KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coilX17142,069,50,45
903015-21515   SXE0573-Z50-80KISO 1Internal2 ... 16 bar-Without coil-17142,069,50,45
903015-21518   SXE0573-Z60-80KISO 1Internal2 ... 16 bar-Without coilX17142,069,50,45
903015-21547   SXE0573-Z50-61KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coil-17142,069,50,45
903015-21550   SXE0573-Z60-61KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coilX17142,069,50,45
903015-21576   SXE0573-Z50-81KISO 1Internal2 ... 16 bar-Without coil-17142,069,50,45
903015-21579   SXE0573-Z60-81KISO 1Internal2 ... 16 bar-Without coilX17142,069,50,45
903015-21581   SXE0573-Z55-81KISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 barWithout coil-17142,069,50,45
903015-21616   SXE0573-A50-00-13JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2W-20442,040,50,45
903015-21619   SXE0573-A60-00-13JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2WX20442,040,50,45
903015-21621   SXE0573-A55-00-13J ISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2W-20442,040,50,45
903015-21624   SXE0573-A65-00-13JISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2WX20442,040,50,45
903015-21630   SXE0573-A50-01-13JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2W-20442,040,50,45
903015-21641   SXE0573-A50-00-14JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA-20442,040,50,45
903015-21643   SXE0573-A60-00-14JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VAX20442,040,50,45
903015-21655   SXE0573-A50-00-18JISO 1Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA-20442,040,50,45
903015-21658   SXE0573-A60-00-18JISO 1Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VAX20442,040,50,45
903015-21661   SXE0573-A50-01-18JISO 1Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA-20442,040,50,45
903015-21676   SXE0573-A50-00-19JISO 1Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA-20442,040,50,45
903015-21679   SXE0573-A60-00-19JISO 1Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VAX20442,040,50,45
903015-21684   SXE0573-A50-00-13LISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2W-20442,040,50,45
903015-21685   SXE0573-A60-00-13LISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2WX20442,040,50,45
903015-21687   SXE0573-A55-00-19LISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA-20442,040,50,45
903015-21703   SXE0573-A50-00-23NISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5W-20442,040,50,45
903015-21706   SXE0573-A60-00-23NISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5WX20442,040,50,45
903015-21708   SXE0573-A55-00-23NISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 1,5W-20442,040,50,45
903015-21711   SXE0573-A65-00-23NISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 1,5WX20442,040,50,45
903015-21721   SXE0573-A50-01-23NISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5W-20442,040,50,45
903015-21731   SXE0573-A50-00-28NISO 1Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VA-20442,040,50,45
903015-21732   SXE0573-A60-00-28NISO 1Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VAX20442,040,50,45
903015-21740   SXE0573-A50-00-29NISO 1Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VA-20442,040,50,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn