Grundplattenventile ISO 5599-1 Größe 1, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer, Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar, Niederwattmagnete standardmäßig, Handhilfsbetätigung standardmäßig, Breite Palette an Grundplatten und Zubehör

Betätigung: Elektromagnet/Feder
Betriebsmedium: Gefilterte Druckluft, 40µm, geölt oder ungeölt
Montage: Auf Grundplatten
Max. Betriebsdruck: 10 bar (145psi) oder 16 bar (232 psi) - Abhängig von der Magnetspule
Durchfluss: 1230 l/min

Material:
Ventilgehäuse: Aluminium-Druckguss
Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert mit PTFE-Beschichtung
Dichtungen: NBR
Enddeckel: Zink-Druckguss oder Stahl verzinkt
Schrauben: Stahl verzinkt
Plastikteile: POM
Abluftdrossel: Messing

Umgebungs-/Medientemperatur: +15 … +50°C (+5... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Steuerluft:
Internal: Intern
External: Extern nur an Port 14

Spannungskennziffern:
Without coil - ohne Spule
Beispielangabe: 12 V d.c. 2W -> Spannung 12 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerAnschlussgrößeSteuerluftBetriebsdruckSteuerdruckSpannungIntegrierte AbluftdrosselLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-20935   SXE9573-170-00KISO 1Internal1 ... 10 bar-Without coil-14640,542,00,33
903015-20938   SXE9573-180-00KISO 1Internal1 ... 10 bar-Without coilX14640,542,00,33
903015-20940   SXE9573-175-00KISO 1External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 barWithout coil-14640,542,00,33
903015-20941   SXE9573-185-00KISO 1External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 barWithout coilX14640,542,00,33
903015-20945   SXE9573-171-00KISO 1Internal1,8 ... 10 bar-Without coil-14640,542,00,33
903015-20948   SXE9573-181-00KISO 1Internal1,8 ... 10 bar-Without coilX14640,542,00,33
903015-20949   SXE9573-176-00KISO 1External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 barWithout coil-14640,542,00,33
903015-20964   SXE9573-170-01KISO 1Internal1 ... 10 bar-Without coil-14640,542,00,33
903015-20965   SXE9573-171-01KISO 1Internal1,8 ... 10 bar-Without coil-14640,542,00,33
903015-20996   SXE9573-Z70-60-13JISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2W-12842,069,50,66
903015-20999   SXE9573-Z80-60-13JISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2WX12842,069,50,66
903015-21001   SXE9573-Z75-60-13JISO 1External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar24 V d.c. 2W-12842,069,50,66
903015-21005   SXE9573-Z71-60-13JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2W-12842,069,50,66
903015-21008   SXE9573-Z81-60-13JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2WX12842,069,50,66
903015-21010   SXE9573-Z76-60-13JISO 1External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 2W-12842,069,50,66
903015-21023   SXE9573-Z70-61-13JISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2W-12842,069,50,66
903015-21026   SXE9573-Z80-61-13JISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2WX12842,069,50,66
903015-21028   SXE9573-Z75-61-13JISO 1External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar24 V d.c. 2W-12842,069,50,66
903015-21029   SXE9573-Z71-61-13JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2W-12842,069,50,66
903015-21032   SXE9573-Z81-61-13JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2WX12842,069,50,66
903015-21034   SXE9573-Z76-61-13JISO 1External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 2W-12842,069,50,66
903015-21044   SXE9573-Z70-60-14JISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA-12842,069,50,66
903015-21046   SXE9573-Z70-61-14JISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA-12842,069,50,66
903015-21047   SXE9573-Z80-61-14JISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VAX12842,069,50,66
903015-21048   SXE9573-Z71-61-14JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA-12842,069,50,66
903015-21050   SXE9573-Z81-61-14JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VAX12842,069,50,66
903015-21054   SXE9573-Z70-60-18JISO 1Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA-12842,069,50,66
903015-21058   SXE9573-Z71-60-18JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 4/2,5 VA-12842,069,50,66
903015-21060   SXE9573-Z81-60-18JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VAX12842,069,50,66
903015-21064   SXE9573-Z70-61-18JISO 1Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA-12842,069,50,66
903015-21066   SXE9573-Z80-61-18JISO 1Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VAX12842,069,50,66
903015-21068   SXE9573-Z71-61-18JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA-12842,069,50,66
903015-21077   SXE9573-Z70-60-19JISO 1Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA-12842,069,50,66
903015-21080   SXE9573-Z80-60-19JISO 1Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VAX12842,069,50,66
903015-21082   SXE9573-Z71-60-19JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA-12842,069,50,66
903015-21090   SXE9573-Z70-61-19JISO 1Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA-12842,069,50,66
903015-21093   SXE9573-Z80-61-19JISO 1Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VAX12842,069,50,66
903015-21096   SXE9573-Z71-61-19JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VA-12842,069,50,66
903015-21099   SXE9573-Z81-61-19JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 6/5 VAX12842,069,50,66
903015-21107   SXE9573-Z71-60-13LISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2W-12842,069,50,66
903015-21110   SXE9573-Z76-61-13LISO 1External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 2W-12842,069,50,66
903015-21111   SXE9573-Z70-60-23NISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5W-12842,069,50,66
903015-21114   SXE9573-Z80-60-23NISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5WX12842,069,50,66
903015-21116   SXE9573-Z75-60-23NISO 1External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar24 V d.c. 1,5W-12842,069,50,66
903015-21119   SXE9573-Z71-60-23NISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5W-12842,069,50,66
903015-21122   SXE9573-Z81-60-23NISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5WX12842,069,50,66
903015-21124   SXE9573-Z76-60-23NISO 1External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 1,5W-12842,069,50,66
903015-21134   SXE9573-Z70-61-23NISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5W-12842,069,50,66
903015-21137   SXE9573-Z75-61-23NISO 1External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar24 V d.c. 1,5W-12842,069,50,66
903015-21139   SXE9573-Z71-61-23NISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5W-12842,069,50,66
903015-21142   SXE9573-Z81-61-23NISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5WX12842,069,50,66
903015-21144   SXE9573-Z76-61-23NISO 1External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 1,5W-12842,069,50,66
903015-21156   SXE9573-Z70-60-24NISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VA-12842,069,50,66
903015-21158   SXE9573-Z81-61-26NISO 1Internal1,8 ... 10 bar-48 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VAX12842,069,50,66
903015-21161   SXE9573-Z71-60-28NISO 1Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VA-12842,069,50,66
903015-21168   SXE9573-Z70-61-28NISO 1Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VA-12842,069,50,66
903015-21170   SXE9573-Z71-61-28NISO 1Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VA-12842,069,50,66
903015-21171   SXE9573-Z81-61-28NISO 1Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VAX12842,069,50,66
903015-21173   SXE9573-Z76-61-28NISO 1External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar110/120 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VA-12842,069,50,66
903015-21179   SXE9573-Z70-60-29NISO 1Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VA-12842,069,50,66
903015-21182   SXE9573-Z80-60-29NISO 1Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VAX12842,069,50,66
903015-21183   SXE9573-Z71-60-29NISO 1Internal1,8 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VA-12842,069,50,66
903015-21186   SXE9573-Z76-60-29NISO 1External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 ba220/240 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VA-12842,069,50,66
903015-21192   SXE9573-Z70-61-29NISO 1Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VA-12842,069,50,66
903015-21193   SXE9573-Z71-61-29NISO 1Internal1,8 ... 10 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 3/2 VA-12842,069,50,66
903015-21293   SXE9573-Z70-80-33NISO 1Internal1 ... 16 bar-24 V d.c. 4W-12842,069,50,66
903015-21296   SXE9573-Z80-80-33NISO 1Internal1 ... 16 bar-24 V d.c. 4WX12842,069,50,66
903015-21297   SXE9573-Z75-80-33NISO 1External-0,9 ... 16 bar1 ... 16 bar24 V d.c. 4W-12842,069,50,66
903015-21300   SXE9573-Z71-80-33NISO 1Internal1,8 ... 16 bar-24 V d.c. 4W-12842,069,50,66
903015-21303   SXE9573-Z81-80-33NISO 1Internal1,8 ... 16 bar-24 V d.c. 4WX12842,069,50,66
903015-21304   SXE9573-Z76-80-33NISO 1External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 bar24 V d.c. 4W-12842,069,50,66
903015-21332   SXE9573-Z70-81-33NISO 1Internal1 ... 16 bar-24 V d.c. 4W-12842,069,50,66
903015-21335   SXE9573-Z80-81-33NISO 1Internal1 ... 16 bar-24 V d.c. 4WX12842,069,50,66
903015-21337   SXE9573-Z75-81-33NISO 1External-0,9 ... 16 bar1 ... 16 bar24 V d.c. 4W-12842,069,50,66
903015-21340   SXE9573-Z71-81-33NISO 1Internal1,8 ... 16 bar-24 V d.c. 4W-12842,069,50,66
903015-21343   SXE9573-Z81-81-33NISO 1Internal1,8 ... 16 bar-24 V d.c. 4WX12842,069,50,66
903015-21345   SXE9573-Z76-81-33NISO 1External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 bar24 V d.c. 4W-12842,069,50,66
903015-21384   SXE9573-Z81-81-37NISO 1Internal1,8 ... 16 bar-110 V d.c. 4WX12842,069,50,66
903015-21394   SXE9573-Z71-80-88NISO 1Internal1,8 ... 16 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VA-12842,069,50,66
903015-21401   SXE9573-Z70-81-88NISO 1Internal1 ... 16 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VA-12842,069,50,66
903015-21406   SXE9573-Z71-81-88NISO 1Internal1,8 ... 16 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VA-12842,069,50,66
903015-21409   SXE9573-Z81-81-88NISO 1Internal1,8 ... 16 bar-110/120 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VAX12842,069,50,66
903015-21425   SXE9573-Z70-80-89NISO 1Internal1 ... 16 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VA-12842,069,50,66
903015-21428   SXE9573-Z75-80-89NISO 1External-0,9 ... 16 bar1 ... 16 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VA-12842,069,50,66
903015-21429   SXE9573-Z71-80-89NISO 1Internal1,8 ... 16 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VA-12842,069,50,66
903015-21432   SXE9573-Z76-80-89NISO 1External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VA-12842,069,50,66
903015-21447   SXE9573-Z70-81-89NISO 1Internal1 ... 16 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VA-12842,069,50,66
903015-21450   SXE9573-Z80-81-89NISO 1Internal1 ... 16 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VAX12842,069,50,66
903015-21452   SXE9573-Z75-81-89NISO 1External-0,9 ... 16 bar1 ... 16 bar220/240 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VA-12842,069,50,66
903015-21453   SXE9573-Z71-81-89NISO 1Internal1,8 ... 16 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VA-12842,069,50,66
903015-21456   SXE9573-Z81-81-89NISO 1Internal1,8 ... 16 bar-220/240 V a.c. (50/60 Hz) 10/8 VAX12842,0 69,50,66
903015-21477   SXE9573-Z70-60KISO 1Internal1 ... 10 bar-Without coil-12842,0 69,50,33
903015-21480   SXE9573-Z80-60KISO 1Internal1 ... 10 bar-Without coilX12842,0 69,50,33
903015-21484   SXE9573-Z71-60KISO 1Internal1,8 ... 10 bar-Without coil-12842,0 69,50,33
903015-21487   SXE9573-Z81-60KISO 1Internal1,8 ... 10 bar-Without coilX12842,0 69,50,33
903015-21505   SXE9573-Z70-80KISO 1Internal1 ... 16 bar-Without coil-12842,0 69,50,33
903015-21508   SXE9573-Z75-80KISO 1External-0,9 ... 16 bar1 ... 16 barWithout coil-12842,0 69,50,33
903015-21511   SXE9573-Z71-80KISO 1Internal1,8 ... 16 bar-Without coil-12842,0 69,50,33
903015-21531   SXE9573-Z70-61KISO 1Internal1 ... 10 bar-Without coil-12842,0 69,50,33
903015-21534   SXE9573-Z80-61KISO 1Internal1 ... 10 bar-Without coilX 12842,0 69,50,33
903015-21536   SXE9573-Z75-61KISO 1External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 barWithout coil-12842,0 69,50,33
903015-21539   SXE9573-Z71-61KISO 1Internal1,8 ... 10 bar-Without coil-12842,0 69,50,33
903015-21541   SXE9573-Z81-61KISO 1Internal1,8 ... 10 bar-Without coilX12842,0 69,50,33
903015-21562   SXE9573-Z70-81KISO 1Internal1 ... 16 bar-Without coil-12842,0 69,50,33
903015-21565   SXE9573-Z80-81KISO 1Internal1 ... 16 bar-Without coilX12842,0 69,50,33
903015-21566   SXE9573-Z75-81KISO 1External-0,9 ... 16 bar1 ... 16 barWithout coil-12842,0 69,50,33
903015-21569   SXE9573-Z71-81KISO 1Internal1,8 ... 16 bar-Without coil-12842,0 69,50,33
903015-21572   SXE9573-Z81-81KISO 1Internal1,8 ... 16 bar-Without coilX12842,0 69,50,33
903015-21574   SXE9573-Z76-81KISO 1External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 16 barWithout coil-12842,0 69,50,33
903015-21597   SXE9573-A80-00-12JISO 1Internal1 ... 10 bar-12 V d.c. 2WX14642,040,50,33
903015-21598   SXE9573-A70-00-13JISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2W-14642,040,50,33
903015-21601   SXE9573-A80-00-13JISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2WX14642,040,50,33
903015-21603   SXE9573-A75-00-13JISO 1External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar24 V d.c. 2W-14642,040,50,33
903015-21604   SXE9573-A85-00-13JISO 1External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar24 V d.c. 2WX14642,040,50,33
903015-21608   SXE9573-A71-00-13JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2W-14642,040,50,33
903015-21611   SXE9573-A81-00-13JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2WX14642,040,50,33
903015-21613   SXE9573-A76-00-13JISO 1External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 2W-14642,040,50,33
903015-21626   SXE9573-A70-01-13JISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2W-14642,040,50,33
903015-21629   SXE9573-A81-01-13JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2WX14642,040,50,33
903015-21634   SXE9573-A70-00-14JISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V a.c. 4/2,5 VA-14642,040,50,33
903015-21636   SXE9573-A80-00-14JISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V a.c. 4/2,5 VAX14642,040,50,33
903015-21638   SXE9573-A71-00-14JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V a.c. 4/2,5 VA-14642,040,50,33
903015-21640   SXE9573-A81-00-14JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V a.c. 4/2,5 VAX14642,040,50,33
903015-21644   SXE9573-A70-00-18JISO 1Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA-14642,040,50,33
903015-21647   SXE9573-A80-00-18JISO 1Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VAX14642,040,50,33
903015-21649   SXE9573-A71-00-18JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA-14642,040,50,33
903015-21652   SXE9573-A81-00-18JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VAX14642,040,50,33
903015-21654   SXE9573-A76-00-18JISO 1External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar110/120 V a.c. 4/2,5 VA-14642,040,50,33
903015-21660   SXE9573-A75-01-18JISO 1External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar110/120 V a.c. 4/2,5 VA-14642,040,50,33
903015-21663   SXE9573-A70-00-19JISO 1Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-14642,040,50,33
903015-21666   SXE9573-A80-00-19JISO 1Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VAX14642,040,50,33
903015-21669   SXE9573-A71-00-19JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-14642,040,50,33
903015-21672   SXE9573-A81-00-19JISO 1Internal1,8 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VAX14642,040,50,33
903015-21674   SXE9573-A76-00-19JISO 1External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar220/240 V a.c. 6/5 VA-14642,040,50,33
903015-21681   SXE9573-A80-00-13LISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX14642,040,50,33
903015-21682   SXE9573-A71-00-13LISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-14642,040,50,33
903015-21688   SXE9573-A70-00-23NISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W -14642,040,50,33
903015-21691   SXE9573-A80-00-23NISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W X14642,040,50,33
903015-21694   SXE9573-A71-00-23NISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W -14642,040,50,33
903015-21697   SXE9573-A81-00-23NISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W X14642,040,50,33
903015-21699   SXE9573-A76-00-23NISO 1External -0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W -14642,040,50,33
903015-21712   SXE9573-A70-01-23NISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W -14642,040,50,33
903015-21715   SXE9573-A75-01-23NISO 1External-0,9 ... 16 bar1 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W -14642,040,50,33
903015-21717   SXE9573-A71-01-23NISO 1Internal1,8 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W -14642,040,50,33
903015-21719   SXE9573-A76-01-23NISO 1External-0,9 ... 16 bar1,8 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W -14642,040,50,33
903015-21724   SXE9573-A70-00-24NISO 1Internal1 ... 10 bar-24 V a.c. 3/2 VA-14642,040,50,33
903015-21725   SXE9573-A70-00-28NISO 1Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. 3/2 VA-14642,040,50,33
903015-21727   SXE9573-A80-00-28NISO 1Internal1 ... 10 bar-110/120 V a.c. 3/2 VAX14642,040,50,33
903015-21729   SXE9573-A71-00-28NISO 1Internal1,8 ... 10 bar-110/120 V a.c. 3/2 VA-14642,040,50,33
903015-21735   SXE9573-A70-00-29NISO 1Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. 3/2 VA-14642,040,50,33
903015-21737   SXE9573-A80-00-29NISO 1Internal1 ... 10 bar-220/240 V a.c. 3/2 VAX14642,040,50,33
903015-21738   SXE9573-A71-00-29NISO 1Internal1,8 ... 10 bar-220/240 V a.c. 3/2 VA-14642,040,50,33


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn