Grundplattenventile ISO 5599-1 Größe 1, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer, Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar, Niederwattmagnete standardmäßig, Handhilfsbetätigung standardmäßig, Breite Palette an Grundplatten und Zubehör

Betätigung: Elektromagnet/Elektromagnet Funktion: Mittelstellung entlüftet (COE)
Betriebsmedium: Gefilterte Druckluft, 40µm, geölt oder ungeölt
Montage: Auf Grundplatten
Max. Betriebsdruck: 10 bar (145psi) oder 16 bar (232 psi) - Abhängig von der Magnetspule
Durchfluss: 1320 l/min

Material:
Ventilgehäuse: Aluminium-Druckguss
Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert mit PTFE-Beschichtung
Dichtungen: NBR
Enddeckel: Zink-Druckguss oder Stahl verzinkt
Schrauben: Stahl verzinkt
Plastikteile: POM
Abluftdrossel: Messing

Umgebungs-/Medientemperatur: +15 … +50°C (+5... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Steuerluft:
Internal: Intern
External: Extern nur an Port 14

Spannungskennziffern:
Without coil - ohne Spule
Beispielangabe: 12 V d.c. 2W -> Spannung 12 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerAnschlussgrößeSteuerluftBetriebsdruckSteuerdruckSpannungIntegrierte AbluftdrosselLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-20922   SXE9773-150-00KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coil-20840,542,00,45
903015-20925   SXE9773-160-00KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coilX20840,542,00,45
903015-20930   SXE9773-165-00KISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 barWithout coilX20840,542,00,45
903015-20963   SXE9773-160-01KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coilX20840,542,00,45
903015-21204   SXE9773-Z50-60-13JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-17142,069,51,00
903015-21207   SXE9773-Z60-60-13JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX17142,069,51,00
903015-21208   SXE9773-Z55-60-13JISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-17142,069,51,00
903015-21221   SXE9773-Z50-61-13JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-17142,069,51,00
903015-21224   SXE9773-Z60-61-13JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX17142,069,51,00
903015-21233   SXE9773-Z55-60-18JISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar110/120 V a.c. 4/2,5 VA-17142,069,51,00
903015-21251   SXE9773-Z50-60-23NISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-17142,069,51,00
903015-21254   SXE9773-Z60-60-23NISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 WX17142,069,51,00
903015-21256   SXE9773-Z55-60-23NISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-17142,069,51,00
903015-21270   SXE9773-Z50-61-23NISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-17142,069,51,00
903015-21273   SXE9773-Z60-61-23NISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 WX17142,069,51,00
903015-21275   SXE9773-Z55-61-23NISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-17142,069,51,00
903015-21325   SXE9773-Z50-80-33NISO 1Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-17142,069,51,00
903015-21328   SXE9773-Z60-80-33NISO 1Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 WX17142,069,51,00
903015-21367   SXE9773-Z50-81-33NISO 1Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-17142,069,51,00
903015-21370   SXE9773-Z60-81-33NISO 1Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 WX17142,069,51,00
903015-21372   SXE9773-Z55-81-33NISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar24 V d.c. 4 W-17142,069,51,00
903015-21375   SXE9773-Z65-81-33NISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar24 V d.c. 4 WX17142,069,51,00
903015-21423   SXE9773-Z60-81-88NISO 1Internal2 ... 16 bar-110/120 V a.c. 10/8 VAX17142,069,51,00
903015-21443   SXE9773-Z50-80-89NISO 1Internal2 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-17142,069,51,00
903015-21471   SXE9773-Z50-81-89NISO 1Internal2 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-17142,069,51,00
903015-21474   SXE9773-Z60-81-89NISO 1Internal2 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VAX17142,069,51,00
903015-21500   SXE9773-Z50-60KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coil-17142,069,50,45
903015-21556   SXE9773-Z50-61KISO 1Internal2 ... 10 bar-Without coil-17142,069,50,45
903015-21589   SXE9773-Z50-81KISO 1Internal2 ... 16 bar-Without coil-17142,069,50,45
903015-21592   SXE9773-Z60-81KISO 1Internal2 ... 16 bar-Without coilX17142,069,50,45
903015-21751   SXE9773-A50-00-13JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-20442,040,50,45
903015-21753   SXE9773-A60-00-13JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX20442,040,50,45
903015-21755   SXE9773-A55-00-13JISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-20442,040,5 0,45
903015-21757   SXE9773-A65-00-13JISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2 WX20442,040,50,45
903015-21765   SXE9773-A60-00-14JISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V a.c. 4/2,5 VAX20442,040,50,45
903015-21771   SXE9773-A60-00-18JISO 1Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VAX20442,040,50,45
903015-21773   SXE9773-A55-00-18JISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar110/120 V a.c. 4/2,5 VA-20442,040,50,45
903015-21781   SXE9773-A60-00-19JISO 1Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VAX20442,040,50,45
903015-21783   SXE9773-A55-00-19JISO 1External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar220/240 V a.c. 6/5 VA-20442,040,50,45
903015-21786   SXE9773-A60-00-13LISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX20442,040,50,45
903015-21793   SXE9773-A50-00-23NISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-20442,040,50,45
903015-21796   SXE9773-A60-00-23NISO 1Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 WX20442,040,50,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn