Grundplattenventile ISO 5599-1 Größe 2, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer, Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar, Niederwattmagnete standardmäßig, Handhilfsbetätigung standardmäßig, Breite Palette an Grundplatten und Zubehör

Betätigung: Elektromagnet/Elektromagnet
Betriebsmedium: Gefilterte Druckluft, 40µm, geölt oder ungeölt
Montage: Auf Grundplatten
Max. Betriebsdruck: 10 bar (145psi) oder 16 bar (232 psi) - Abhängig von der Magnetspule
Durchfluss: 2450 l/min

Material:
Ventilgehäuse: Aluminium-Druckguss
Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert mit PTFE-Beschichtung
Dichtungen: NBR
Enddeckel: Zink-Druckguss oder Stahl verzinkt
Schrauben: Stahl verzinkt
Plastikteile: POM
Abluftdrossel: Messing

Umgebungs-/Medientemperatur: +15 … +50°C (+5... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Steuerluft:
Internal: Intern
External: Extern an Port 12 oder 14 (unbenutzte Anschlüsse 12 oder 14 müssen geschlossen werden)

Spannungskennziffern:
Without coil - ohne Spule
Beispielangabe: 12 V d.c. 2W -> Spannung 12 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerAnschlussgrößeSteuerluftBetriebsdruckSteuerdruckSpannungIntegrierte AbluftdrosselLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-20953   SXE0574-150-00KISO 2Internal2 ... 10 bar-Without coil-23950550,72
903015-20956   SXE0574-160-00KISO 2Internal2 ... 10 bar-Without coilX23950550,72
903015-20958   SXE0574-155-00KISO 2External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 barWithout coil-23950550,72
903015-20961   SXE0574-165-00KISO 2External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 barWithout coilX23950550,72
903015-21014   SXE0574-Z50-60-13JISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-18955791,20
903015-21017   SXE0574-Z60-60-13JISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX18955791,20
903015-21019   SXE0574-Z55-60-13JISO 2External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-18955791,20
903015-21038   SXE0574-Z50-61-13JISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-18955791,20
903015-21041   SXE0574-Z60-61-13JISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX18955791,20
903015-21053   SXE0574-Z60-61-14JISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V a.c. 4/2,5 VAX18955791,20
903015-21073   SXE0574-Z50-61-18JISO 2Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA-18955791,20
903015-21076   SXE0574-Z60-61-18JISO 2Internal2 ... 10 bar- 110/120 V a.c. 4/2,5 VAX18955791,20
903015-21087   SXE0574-Z50-60-19JISO 2Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-18955791,20
903015-21102   SXE0574-Z50-61-19JISO 2Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-18955791,20
903015-21105   SXE0574-Z60-61-19JISO 2Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VAX18955791,20
903015-21128   SXE0574-Z50-60-23NISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-18955791,20
903015-21131   SXE0574-Z60-60-23NISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 WX18955791,20
903015-21133   SXE0574-Z55-60-23NISO 2External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-18955791,20
903015-21149   SXE0574-Z50-61-23NISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-18955791,20
903015-21152   SXE0574-Z60-61-23NISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 WX18955791,20
903015-21154   SXE0574-Z55-61-23NISO 2External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-18955791,20
903015-21167   SXE0574-Z55-60-28NISO 2External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar110/120 V a.c. 3/2 VA-18955791,20
903015-21176   SXE0574-Z50-61-28NISO 2Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 3/2 VA-18955791,20
903015-21309   SXE0574-Z50-80-33NISO 2Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-18955791,20
903015-21312   SXE0574-Z60-80-33NISO 2Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 WX18955791,20
903015-21314   SXE0574-Z55-80-33NISO 2External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar24 V d.c. 4 W-18955791,20
903015-21349   SXE0574-Z50-81-33NISO 2Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-18955791,20
903015-21352   SXE0574-Z60-81-33NISO 2Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 WX18955791,20
903015-21354   SXE0574-Z55-81-33NISO 2External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar24 V d.c. 4 W-18955791,20
903015-21387   SXE0574-Z60-81-37NISO 2Internal2 ... 16 bar-110 V d.c. 4 WX18955791,20
903015-21413   SXE0574-Z50-81-88NISO 2Internal2 ... 16 bar-110/120 V a.c. 10/8 VA-18955791,20
903015-21417   SXE0574-Z55-81-88NISO 2External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar110/120 V a.c. 10/8 VA-18955791,20
903015-21435   SXE0574-Z50-80-89NISO 2Internal2 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-18955791,20
903015-21460   SXE0574-Z50-81-89NISO 2Internal2 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-18955791,20
903015-21463   SXE0574-Z60-81-89NISO 2Internal2 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VAX18955791,20
903015-21491   SXE0574-Z50-60KISO 2Internal2 ... 10 bar-Without coil-18955790,72
903015-21548   SXE0574-Z50-61KISO 2Internal2 ... 10 bar-Without coil-18955790,72
903015-21577   SXE0574-Z50-81KISO 2Internal2 ... 16 bar-Without coil-18955790,72
903015-21580   SXE0574-Z60-81KISO 2Internal2 ... 16 bar-Without coilX18955790,72
903015-21617   SXE0574-A50-00-13JISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-23955500,72
903015-21620   SXE0574-A60-00-13JISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX23955500,72
903015-21622   SXE0574-A55-00-13JISO 2External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-23955500,72
903015-21625   SXE0574-A65-00-13JISO 2External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2 WX23955500,72
903015-21631   SXE0574-A50-01-13JISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-23955500,72
903015-21656   SXE0574-A50-00-18JISO 2Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA-23955500,72
903015-21659   SXE0574-A60-00-18JISO 2Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VAX23955500,72
903015-21662   SXE0574-A50-01-18JISO 2Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VA-23955500,72
903015-21677   SXE0574-A50-00-19JISO 2Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VA-23955500,72
903015-21680   SXE0574-A60-00-19JISO 2Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VAX23955500,72
903015-21704   SXE0574-A50-00-23NISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-23955500,72
903015-21707   SXE0574-A60-00-23NISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 WX23955500,72
903015-21722   SXE0574-A50-01-23NISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-23955500,72
903015-21734   SXE0574-A50-01-28NISO 2Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 3/2 VA-23955500,72


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn