Grundplattenventile ISO 5599-1 Größe 2, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer, Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar, Niederwattmagnete standardmäßig, Handhilfsbetätigung standardmäßig, Breite Palette an Grundplatten und Zubehör

Betätigung: Elektromagnet/Elektromagnet Funktion: Mittelstellung entlüftet (COE)
Betriebsmedium: Gefilterte Druckluft, 40µm, geölt oder ungeölt
Montage: Auf Grundplatten
Max. Betriebsdruck: 10 bar (145psi) oder 16 bar (232 psi) - Abhängig von der Magnetspule
Durchfluss: 2520 l/min

Material:
Ventilgehäuse: Aluminium-Druckguss
Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert mit PTFE-Beschichtung
Dichtungen: NBR
Enddeckel: Zink-Druckguss oder Stahl verzinkt
Schrauben: Stahl verzinkt
Plastikteile: POM
Abluftdrossel: Messing

Umgebungs-/Medientemperatur: +15 … +50°C (+5... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Steuerluft:
Internal: Intern
External: Extern an Port 12 oder 14 (unbenutzte Anschlüsse 12 oder 14 müssen geschlossen werden)

Spannungskennziffern:
Without coil - ohne Spule
Beispielangabe: 12 V d.c. 2W -> Spannung 12 V DC  Anzugs-/Halteleistung 2W

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Hersteller-NummerAnschlussgrößeSteuerluftBetriebsdruckSteuerdruckSpannungIntegrierte AbluftdrosselLänge
[mm]
Breite
[mm]
Höhe
[mm]
Gewicht
[kg]
903015-20926   SXE9774-160-00KISO 2Internal2 ... 10 bar-Without coilX23950550,72
903015-20928   SXE9774-155-00KISO 2External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 barWithout coil-23950550,72
903015-20931   SXE9774-165-00KISO 2External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 barWithout coilX23950550,72
903015-21205   SXE9774-Z50-60-13JISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-18955791,20
903015-21209   SXE9774-Z55-60-13JISO 2External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 2 W-18955791,20
903015-21222   SXE9774-Z50-61-13JISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 W-18955791,20
903015-21225   SXE9774-Z60-61-13JISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX18955791,20
903015-21235   SXE9774-Z60-61-18JISO 2Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VAX18955791,20
903015-21244   SXE9774-Z60-61-19JISO 2Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VAX18955791,20
903015-21252   SXE9774-Z50-60-23NISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-18955791,20
903015-21255   SXE9774-Z60-60-23NISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 WX18955791,20
903015-21271   SXE9774-Z50-61-23NISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-18955791,20
903015-21274   SXE9774-Z60-61-23NISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 WX18955791,20
903015-21290   SXE9774-Z60-60-29NISO 2Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 3/2 VAX18955791,20
903015-21326   SXE9774-Z50-80-33NISO 2Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-18955791,20
903015-21368   SXE9774-Z50-81-33NISO 2Internal2 ... 16 bar-24 V d.c. 4 W-18955791,20
903015-21371   SXE9774-Z60-81-33NISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 4 WX18955791,20
903015-21373   SXE9774-Z55-81-33NISO 2External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar24 V d.c. 4 W-18955791,20
903015-21376   SXE9774-Z65-81-33NISO 2External-0,9 ... 16 bar2 ... 16 bar24 V d.c. 4 WX18955791,20
903015-21424   SXE9774-Z60-81-88NISO 2Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 10/8 VAX18955791,20
903015-21472   SXE9774-Z50-81-89NISO 2Internal2 ... 16 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA-18955791,20
903015-21475   SXE9774-Z60-81-89NISO 2Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 10/8 VA X18955791,20
903015-21528   SXE9774-Z50-80KISO 2Internal2 ... 16 bar-Without coil-18955790,72
903015-21754   SXE9774-A60-00-13JISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 2 WX23955500,72
903015-21772   SXE9774-A60-00-18JISO 2Internal2 ... 10 bar-110/120 V a.c. 4/2,5 VAX23955500,72
903015-21782   SXE9774-A60-00-19JISO 2Internal2 ... 10 bar-220/240 V a.c. 6/5 VAX23955500,72
903015-21794   SXE9774-A50-00-23NISO 2Internal2 ... 10 bar-24 V d.c. 1,5 W-23955500,72
903015-21797   SXE9774-A55-00-23NISO 2External-0,9 ... 16 bar2 ... 10 bar24 V d.c. 1,5 W-23955500,72


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn